Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-150-075-07
CPI-ED10-150-075-07
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
1.5
Gewicht (lb)
0.9
Länge (in)
7.23
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (kg)
0.41
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
183.7
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
1,50 in
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top