CPI-ED10-150-075-07
CPI-ED10-150-075-07
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
Longueur (in)
7.23
Poids (lb)
0.9
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.5
Poids (kg)
0.41
Longueur (mm)
183.7
Embout (mm)
19.0
Diametre tube (mm)
38.1
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
1.50 po
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Argenté
Embout
19
Back to Top