Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-09

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.03
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.5
Länge (in) 9.19
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 233.5
Gewicht (kg) 0.47
Produktreihe Schwenkarme
Rohr Durchmesser 1,50 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarm
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung silber
Apple Core Size 19
Back to Top