Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-09

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.5
Longueur (in) 9.19
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 1.03
Longueur (mm) 233.5
Poids (kg) 0.47
Embout (mm) 19.0
Diametre tube (mm) 38.1
Taille tube 1.50 po
terminaison Argenté
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Embout 19
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
Back to Top