Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-10

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.1
Rohrdurchmesser (in) 1.5
Länge (in) 10.18
Apple Core (in) 0.75
Länge (mm) 258.5
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Gewicht (kg) 0.5
Apple Core (mm) 19.0
Produktreihe Schwenkarme
PublishedDate 1704223560000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarm
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,50 in
Oberflächenbehandlung silber
Apple Core Size 19
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top