Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-10

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.1
Diametre tube (in) 1.5
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 10.18
Poids (kg) 0.5
Longueur (mm) 258.5
Diametre tube (mm) 38.1
Embout (mm) 19.0
Embout 19
PublishedDate 1704223560000
Taille tube 1.50 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Argenté
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top