Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-25-19-100

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 4.22
Gewicht (lb) 0.65
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Apple Core (mm) 19.0
Gewicht (kg) 0.29
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Länge (mm) 107.2
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Rohr Durchmesser 25 mm
Produkt Typen Schwenkarm
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung blau
Produktreihe Schwenkarme
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top