CPI-ED25-25-19-100
CPI-ED25-25-19-100
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
0.65
Longueur (in)
4.22
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (in)
0.98
Embout (in)
0.75
Longueur (mm)
107.2
Poids (kg)
0.29
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Embout (mm)
19.0
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Taille tube
25 mm
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top