Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-25-19-150
CPI-ED25-25-19-150
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
Länge (in)
6.13
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.78
Apple Core (in)
0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (mm)
155.7
Rohrdurchmesser (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.36
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84662098
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top