Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-25-19-150

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.78
Longueur (in) 6.13
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 271.0
Embout (mm) 19.0
Longueur (mm) 155.7
Poids (kg) 0.36
Charge statique max (Nm) 271.0
Type de produit Bras pivotant
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
283-COUNTRY_OF_ORIGIN US
Taille tube 25 mm
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 19
283-HTS_TARIFF_CODE 84662098
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
terminaison Bleu
Back to Top