Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-25-19-250
CPI-ED25-25-19-250
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
1.06
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (in)
10.01
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Apple Core (mm)
19.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
254.3
Gewicht (kg)
0.48
max_static_clamp_load_metric
271.0
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Apple Core Size
19
Back to Top