CPI-ED25-25-19-250
CPI-ED25-25-19-250
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
1.06
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
10.01
Charge statique max (ft lb)
200.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Embout (mm)
19.0
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.48
Longueur (mm)
254.3
Taille tube
25 mm
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Bleu
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
Back to Top