Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-25-19-300
CPI-ED25-25-19-300
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
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
11.97
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
1.2
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.54
Länge (mm)
303.9
max_static_clamp_load_metric
271.0
Apple Core (mm)
19.0
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
blau
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top