Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-25-19-300

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 1.2
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 11.97
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (mm) 303.9
Diametre tube (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 271.0
Embout (mm) 19.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.54
Type de produit Bras pivotant
terminaison Bleu
Embout 19
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Back to Top