Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-25-19-350

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 13.92
Gewicht (lb) 1.34
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (mm) 25
Apple Core (mm) 19.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.61
Länge (mm) 353.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung blau
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 25 mm
Apple Core Size 19
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top