Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-25-19-350

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 13.92
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 1.34
Poids (kg) 0.61
Diametre tube (mm) 25
Embout (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Longueur (mm) 353.4
DistributorGroup End Effectors
terminaison Bleu
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel Aluminum
Embout 19
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top