Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-25-19-400
CPI-ED25-25-19-400
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
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
15.88
Gewicht (lb)
1.48
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Länge (mm)
403.3
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.67
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Oberflächenbehandlung
blau
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Schwenkarme
Apple Core Size
19
Back to Top