CPI-ED25-25-19-400
CPI-ED25-25-19-400
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
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (in)
0.98
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
15.88
Poids (lb)
1.48
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.67
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
403.3
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
terminaison
Bleu
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top