Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-25-25-300
CPI-ED25-25-25-300
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
1.22
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Länge (in)
12.03
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Länge (mm)
305.5
Gewicht (kg)
0.56
Rohrdurchmesser (mm)
25
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
blau
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Back to Top