Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED25-25-25-300

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 12.03
Diametre tube (in) 0.98
Combinaison de tubes (in) 0.98 / 0.98
Poids (lb) 1.22
Diametre tube (mm) 25
Combinaison de tubes (mm) 25 / 25
Longueur (mm) 305.5
Poids (kg) 0.56
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 25 mm / 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
terminaison Bleu
Matériel Aluminum
Back to Top