Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-25-25-400
CPI-ED25-25-25-400
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
1.5
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (in)
15.93
Länge (mm)
404.7
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.68
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Back to Top