Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED25-25-25-400

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 15.93
Poids (lb) 1.5
Diametre tube (in) 0.98
Combinaison de tubes (in) 0.98 / 0.98
Combinaison de tubes (mm) 25 / 25
Poids (kg) 0.68
Diametre tube (mm) 25
Longueur (mm) 404.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Bleu
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 25 mm / 25 mm
Back to Top