Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-40-19-100

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Gewicht (lb) 0.69
Länge (in) 4.31
Gewicht (kg) 0.31
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 40
Länge (mm) 109.5
Rohr Durchmesser 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung blau
Produkt Typen Schwenkarm
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top