Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-40-19-100

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.57
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 4.31
Poids (lb) 0.69
Poids (kg) 0.31
Diametre tube (mm) 40
Longueur (mm) 109.5
Embout (mm) 19.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 40 mm
Embout 19
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
terminaison Bleu
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
Back to Top