Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-075-16
CPI-ES10-075-16
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.26
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
16.0
Länge (mm)
406.4
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.57
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
19
PublishedDate
1721141353000
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Back to Top