CPI-ES10-075-16
CPI-ES10-075-16
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
16.0
Poids (lb)
1.26
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.00
Embout (mm)
19.0
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
0.57
PublishedDate
1721141353000
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Embout
19
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top