Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-20

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.53
Länge (in) 20.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Apple Core (in) 0.75
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.7
Länge (mm) 508.0
Apple Core Size 19
PublishedDate 1721141648000
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung silber
Material Aluminum
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top