CPI-ES10-075-20
CPI-ES10-075-20
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.53
Longueur (in)
20.0
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (mm)
508.0
Diametre tube (mm)
25.4
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.7
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Embout
19
PublishedDate
1721141648000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Argenté
Back to Top