Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-10

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 10.0
Gewicht (lb) 0.9
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 254.0
Gewicht (kg) 0.41
Material Aluminum
PublishedDate 1721147036000
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung silber
Back to Top