CPI-ES10-100-10
CPI-ES10-100-10
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Poids (lb)
0.9
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
10.0
Diametre tube (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271.0
Poids (kg)
0.41
Longueur (mm)
254.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721147036000
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Back to Top