Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-100-23
CPI-ES10-100-23
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.78
Länge (in)
23.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (kg)
0.81
Länge (mm)
584.2
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material
Aluminum
PublishedDate
1721155834124
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top