Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-23

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 23.0
Poids (lb) 1.78
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Longueur (mm) 584.2
Poids (kg) 0.81
Matériel Aluminum
Taille tube 1.00 po
Type de produit Prolongateur unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Argenté
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate 1721155834124
Back to Top