Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-100-25
CPI-ES10-100-25
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.92
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Länge (in)
25.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (kg)
0.87
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Länge (mm)
635.0
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
PublishedDate
1721155953501
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top