Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-25

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 200.0
Poids (lb) 1.92
Longueur (in) 25.0
Charge statique max (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.87
Longueur (mm) 635.0
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Prolongateur unilatéral
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.00 po
terminaison Argenté
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721155953501
Back to Top