Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-13
CPI-ES10-150-13
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
13.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (lb)
1.14
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gewicht (kg)
0.52
Länge (mm)
330.2
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
PublishedDate
1721157134000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top