Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-13

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.14
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (in) 13.0
Longueur (mm) 330.2
max_static_clamp_load_metric 271.0
Poids (kg) 0.52
Charge statique max (Nm) 271.0
Diametre tube (mm) 38.1
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Prolongateur unilatéral
PublishedDate 1721157134000
terminaison Argenté
Taille tube 1.50 po
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Back to Top