Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-17
CPI-ES10-150-17
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.42
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
17.0
Gewicht (kg)
0.65
Länge (mm)
431.8
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
PublishedDate
1721157884309
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
Back to Top