CPI-ES10-150-17
CPI-ES10-150-17
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.42
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
17.0
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
38.1
Longueur (mm)
431.8
Poids (kg)
0.65
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721157884309
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.50 po
Back to Top