Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-18
CPI-ES10-150-18
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.49
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
18.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.68
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Länge (mm)
457.2
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721157984047
Rohr Durchmesser
1,50 in
CPI-ES10-150-18
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2603.pdf
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Back to Top