CPI-ES10-150-18
CPI-ES10-150-18
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
18.0
Diametre tube (in)
1.50
Poids (lb)
1.49
Diametre tube (mm)
38.1
Longueur (mm)
457.2
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.68
CPI-ES10-150-18
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2603.pdf
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Type de produit
Prolongateur unilatéral
PublishedDate
1721157984047
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Back to Top