Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-23
CPI-ES10-150-23
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (lb)
1.83
Länge (in)
23.0
Gewicht (kg)
0.83
Länge (mm)
584.2
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
PublishedDate
1721158469630
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung
silber
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Back to Top