Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-23

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.50
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (in) 23.0
Poids (lb) 1.83
max_static_clamp_load_metric 271.0
Diametre tube (mm) 38.1
Longueur (mm) 584.2
Poids (kg) 0.83
Charge statique max (Nm) 271.0
PublishedDate 1721158469630
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Taille tube 1.50 po
Type de produit Prolongateur unilatéral
Matériel Aluminum
Back to Top