Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-03

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 3.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.51
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 76.2
Gewicht (kg) 0.23
Oberflächenbehandlung silber
PublishedDate 1721158929000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Material Aluminum
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top