CPI-ES10-B112-03
CPI-ES10-B112-03
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Longueur (in)
3.0
Poids (lb)
0.51
Longueur (mm)
76.2
Poids (kg)
0.23
Diametre tube (mm)
25.4
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate
1721158929000
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top