Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-04

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 4.0
Gewicht (lb) 0.57
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 101.6
Gewicht (kg) 0.26
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung silber
Rohr Durchmesser 1,00 in
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate 1721158994000
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top