Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-04

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.57
Longueur (in) 4.0
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (mm) 101.6
Poids (kg) 0.26
Diametre tube (mm) 25.4
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721158994000
terminaison Argenté
Type de produit Prolongateur unilatéral
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top