Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-09

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.92
Länge (in) 9
Gewicht (kg) 0.42
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 228.6
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1721159538000
Oberflächenbehandlung silber
Material Aluminum
Back to Top