Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-09

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.92
Longueur (in) 9
Diametre tube (in) 1.00
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 228.6
Poids (kg) 0.42
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po
Type de produit Prolongateur unilatéral
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721159538000
terminaison Argenté
Back to Top