Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-13

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.19
Länge (in) 13.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (mm) 330.2
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.54
PublishedDate 1721159810000
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top