Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-13

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 1.19
Longueur (in) 13.0
Poids (kg) 0.54
Longueur (mm) 330.2
Diametre tube (mm) 25.4
Taille tube 1.00 po
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel Aluminum
terminaison Argenté
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1721159810000
Type de produit Prolongateur unilatéral
Back to Top